Kanal, Typ WDK 20020
Art.Nr. 6191037 | EAN 4012196794171
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) 1 Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) 1 Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Dimension 20x20x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Lieferung auf Rolle nein Nutzquerschnitt 220 mm² Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 17,5 mm Höhe 17,5 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK20020RW / 6191037 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung WDK20020RW / 6191037 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK20020RW / 6191037 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung Prüfzeugnis nach DIN 4102-1 PVC , 0.03MB , pdfZeichengenehmigung VDE- Zeichengenehmigung WDK , 0.11MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf