Startseite

Kanal, Typ WDK 15030

Art.Nr. 6191010 | EAN 4012196794119

Art.Nr. / Typ
Farbe
Länge
2000 mm
Höhe
17,5 mm
Breite
30 mm

kl. VKE: 32 m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 15 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)2
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)2
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)2
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2884 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension15x30x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt375 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite30 mm
Höhe17,5 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
WDK HE15030RW

kl. VKE: 10 Stück

Typ
WDK HI15030RW

kl. VKE: 4 Stück

Typ
WDK HA15030RW

kl. VKE: 4 Stück

Ausführungen

Farbe
WDK15030GR
Art.Nr.
6025005
Länge
2000 mm
Höhe
17,5 mm
Breite
30 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK15030CW
Art.Nr.
6025013
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Breite
30 mm
Höhe
17,5 mm
Länge
2000 mm
WDK15030BR
Art.Nr.
6025021
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
Länge
2000 mm
Höhe
17,5 mm
Breite
30 mm
WDK15030RW
Art.Nr.
6191010
Höhe
17,5 mm
Länge
2000 mm
Breite
30 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010