Startseite

Kanal, Typ WDK 15015

Art.Nr. 6191002 | EAN 4012196794058

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
gedeckelt
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • WDK-Kanal, Kanaltiefe 15 mm

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)1
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1491 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension15x15x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Lieferung auf Rollenein
Nutzquerschnitt164 mm²
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite15 mm
Höhe15 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
DP D 30

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Farbe
WDK15015LGR
Art.Nr.
6024947
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
15 mm
Länge
2000 mm
Höhe
15 mm
WDK15015SW
Art.Nr.
6024949
Höhe
15 mm
Breite
15 mm
Länge
2000 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
WDK15015GR
Art.Nr.
6024955
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
15 mm
Länge
2000 mm
Höhe
15 mm
WDK15015CW
Art.Nr.
6024963
Breite
15 mm
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Länge
2000 mm
Höhe
15 mm
WDK15015BR
Art.Nr.
6024971
Höhe
15 mm
Breite
15 mm
Länge
2000 mm
Farbe
sepiabraun; RAL 8014
WDK15015RW
Art.Nr.
6191002
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Länge
2000 mm
Höhe
15 mm
Breite
15 mm