Endstück, für Kanal Typ WDK 100230
Art.Nr. 6183980 | EAN 4012196679034
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 100x230mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 230 mm Höhe 100 mm Länge 25 mm Maß a 230 mm Maß b 100 mm Maß H 230 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE100230LGR / 6183980 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE100230LGR / 6183980 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE100230LGR / 6183980 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf