Endstück, für Kanal Typ WDK 100130
Art.Nr. 6183956 | EAN 4012196678976
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 100x130mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 100 mm Länge 150 mm Maß a 150 mm Maß b 130 mm Maß H 130 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE100130LGR / 6183956 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE100130LGR / 6183956 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE100130LGR / 6183956 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf