Startseite

Endstück, für Kanal Typ WDK 80210

Art.Nr. 6183921 | EAN 4012196678914

Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß b
Maß a
150 mm
Maß H
210 mm

kl. VKE: 10 Stück

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal wie die Oberteile aufgedrückt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Dimension80x210mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Funktionserhaltnein
Halogenfreinein
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite210 mm
Höhe80 mm
Länge150 mm
Maß a150 mm
Maß b210 mm
Maß H210 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
Maß b
WDK HE80210GR
Art.Nr.
6024874
Maß a
150 mm
Maß H
210 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Maß b
210 mm
WDK HE80210CW
Art.Nr.
6163017
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß a
150 mm
Maß H
210 mm
Maß b
210 mm
WDK HE80210LGR
Art.Nr.
6183921
Maß b
210 mm
Maß H
210 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß a
150 mm
WDK HE80210RW
Art.Nr.
6193391
Maß a
150 mm
Maß b
80 mm
Maß H
210 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010