Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Formteile Leitungsführungskanäle/
Endstücke/
…
/
Endstück, für Kanal Typ WDK 40060
Endstück, für Kanal Typ WDK 40060
Art.Nr. 6183735 | EAN 4012196674350



Art.Nr. / Typ
Farbe
Maß H
60 mm
Maß a
60 mm
Maß b
40 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Ausführung | links/rechts |
Befestigungsart | aufrastbar |
Dimension | 40x60mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | nein |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK04 |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 27,5 mm |
Maß a | 60 mm |
Maß b | 40 mm |
Maß H | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß a
Maß b
Farbe
Art.Nr.
WDK HE40060GR
60 mm
60 mm
40 mm
steingrau; RAL 7030
6021492
WDK HE40060CW
60 mm
60 mm
40 mm
cremeweiß; RAL 9001
6162606
WDK HE40060LGR
60 mm
60 mm
40 mm
lichtgrau; RAL 7035
6183735
WDK HE40060SW
60 mm
60 mm
40 mm
tiefschwarz; RAL 9005
6191810
WDK HE40060RW
60 mm
60 mm
40 mm
reinweiß; RAL 9010
6193226
Farbe
WDK HE40060GR
Art.Nr.
6021492
Maß H
60 mm
Maß a
60 mm
Maß b
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE40060CW
Art.Nr.
6162606
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
Maß a
60 mm
Maß H
60 mm
Maß b
40 mm
WDK HE40060LGR
Art.Nr.
6183735
Maß a
60 mm
Maß H
60 mm
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Maß b
40 mm
WDK HE40060SW
Art.Nr.
6191810
Maß a
60 mm
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
Maß b
40 mm
Maß H
60 mm
WDK HE40060RW
Art.Nr.
6193226
Maß H
60 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Maß b
40 mm
Maß a
60 mm