Endstück, für Kanal Typ WDK 40040
Art.Nr. 6183727 | EAN 4012196674299
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 40 mm Dimension 40x40mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 40 mm Länge 17 mm Maß a 40 mm Maß b 40 mm Maß H 40 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE40040LGR / 6183727 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HE40040LGR / 6183727 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE40040LGR / 6183727 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf