Endstück, für Kanal Typ WDK 30045
Typ WDK HE30045LGR
|Art.Nr. 6183700
|EAN 4012196674237



Art.Nr. / Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Maß H | 45 mm |
| Maß b | 30 mm |
| Maß a | 45 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 30x45mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0313 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß H
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
WDK HE30045GR
45
30
45
steingrau; RAL 7030
6158803
WDK HE30045CW
45
30
45
cremeweiß; RAL 9001
6162584
WDK HE30045LGR
45
30
45
lichtgrau; RAL 7035
6183700
WDK HE30045RW
45
30
45
reinweiß; RAL 9010
6193196
Farbe
WDK HE30045GR
Art.Nr.
6158803
Maß H
45
Maß b
30
Maß a
45
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK HE30045CW
Art.Nr.
6162584
Maß H
45
Maß b
30
Maß a
45
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK HE30045LGR
Art.Nr.
6183700
Maß H
45
Maß b
30
Maß a
45
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK HE30045RW
Art.Nr.
6193196
Maß H
45
Maß b
30
Maß a
45
Farbe
reinweiß; RAL 9010