Endstück, für Kanal Typ WDK 25025
Art.Nr. 6183662 | EAN 4012196674114
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 25x25mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 25 mm Höhe 25 mm Länge 17 mm Maß a 25 mm Maß b 25 mm Maß H 25 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE25025LGR / 6183662 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDK HE25025LGR / 6183662 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE25025LGR / 6183662 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf