Endstück, für Kanal Typ WDK 20020
Art.Nr. 6183611 | EAN 4012196673995
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 17 mm Dimension 20x20mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Funktionserhalt nein Halogenfrei nein Höhe 17 mm Länge 11,5 mm Maß a 17 mm Maß b 17 mm Maß H 20 mm Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK04 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDK HE20020LGR / 6183611 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung WDK HE20020LGR / 6183611 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDK HE20020LGR / 6183611 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf