Startseite

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 80170

Art.Nr. 6183531 | EAN 4012197250966

Beschreibung

Flachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Dimension470x170x80
Farbereinweiß; RAL 9010
Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung80 x 170
Halogenfreinein
Kanaltiefe80 mm
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK04
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid
Winkelbereich max.90 mm
Winkelbereich min.90 mm

Abmessungen

Breite170 mm
Höhe80 mm
Länge470 mm
Maß a470 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Farbe
WDK F80170CW
Art.Nr.
6182748
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
WDK F80170GR
Art.Nr.
6182764
Farbe
steingrau; RAL 7030
WDK F80170LGR
Art.Nr.
6183523
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
WDK F80170RW
Art.Nr.
6183531
Farbe
reinweiß; RAL 9010