Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LKVH/
Zubehör Verdrahtungskanäle/
Drahthaltestege/
…
/
Drahthaltesteg für Typ LKVH
Drahthaltesteg für Typ LKVH
Art.Nr. 6178650 | EAN 4012196017829



Art.Nr. / Typ
6178650 / LKV H H
Maß a
56 mm
Maß b
25 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Drahthaltesteg für halogenfreie Verdrahtungskanäle Typ LKVH. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.
Technische Daten
Technische Daten
An Kanalbreite anpassbar | ja |
---|---|
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Halogenfrei | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polystyrol |
Abmessungen
Breite | 56 mm |
---|---|
Höhe | 25 mm |
Maß a | 56 mm |
Maß b | 25 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Maß b
Art.Nr.
LKV H H
56 mm
25 mm
6178650
LKV H H
Art.Nr.
6178650
Maß a
56 mm
Maß b
25 mm