Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50075

Art.Nr. 6178588 | EAN 4012195803836

6178588 / LKVH 50075
2000 mm
75 mm
50 mm
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 75 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,5858 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 50x75x2000
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Flexibel nein
Halogenfrei ja
Höhe 50 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 31,6 cm²
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -25 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKVH 50075 2000 mm 75 mm 50 mm Bodenlochung lichtgrau; RAL 7035 6178588
24 m 19,60 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N LKV H 6178349
100 Stück 33,90 € Preis / 100 Stück
Oberteil LKVH D 75 Oberteil LKVH D 75 LKVH D 75 6178678
12 m 16,30 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spreizniet, KSN 1 Spreizniet, KSN 1 KSN1 6178520
100 Stück 17,20 € Preis / 100 Stück
Spreizniet, KSN 22 Spreizniet, KSN 22 KSN22 6178525
100 Stück 19,95 € Preis / 100 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW1 Kunststoffnietwerkzeug KNW1 KNW1 6178527
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW2 Kunststoffnietwerkzeug KNW2 KNW2 6178529
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKVH 50075 / 6178588 , 0.18MB , pdf
Download

LKVH 50075 / 6178588
Download