Verdrahtungskanal, Typ LKVH 50037
Art.Nr. 6178582 | EAN 4012195803744
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Dimension 50x37,5x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flexibel nein Halogenfrei ja Kriechstromfest ja Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 14,24 cm² Schlitzabstand 12,5 mm Schlitzbreite 5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 37,5 mm Höhe 50 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKVH 50037 / 6178582 , 0.30MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKVH 50037 / 6178582 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKVH 50037 / 6178582 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKVH , 0.55MB , pdf