Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75075
Art.Nr. 6178559 | EAN 4012195803799
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Dimension 75x75x2000 Farbe lichtgrau; RAL 7035 Flexibel nein Halogenfrei ja Kriechstromfest ja Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 47,95 cm² Schlitzabstand 12,5 mm Schlitzbreite 5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -25 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 75 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKVH N 75075 / 6178559 , 0.31MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKVH N 75075 / 6178559 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKVH N 75075 / 6178559 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKVH , 0.55MB , pdf