Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LKVH/
Verdrahtungskanäle LKVH/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75037
Verdrahtungskanal, Typ LKVH N 75037
Art.Nr. 6178552 | EAN 4012195803751



Art.Nr. / Typ
6178552 / LKVH N 75037
Höhe
75 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
37,5 mm
Länge
2000 mm
kl. VKE: 32 m
32m
Beschreibung
Halogenfreier Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5844 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 75x37,5x2000 |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | ja |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 21,64 cm² |
Schlitzabstand | 12,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Abmessungen
Breite | 37,5 mm |
---|---|
Höhe | 75 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Befestigungsart
Farbe
Breite
Länge
Art.Nr.
LKVH N 75037
75 mm
Bodenlochung
lichtgrau; RAL 7035
37,5 mm
2000 mm
6178552
LKVH N 75037
Art.Nr.
6178552
Höhe
75 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Breite
37,5 mm
Länge
2000 mm