Ausklinkzange
Art.Nr. 6178533 | EAN 4012196688791


Art.Nr. / Typ
6178533 / AKZ2
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Zum Ausklinken der Stege bis zum Kanalboden.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 240x22x76 mm |
---|---|
Farbe | schwarz |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
AKZ2
6178533
AKZ2
Art.Nr.
6178533