Spreizniet, KSN 22
Art.Nr. 6178525 | EAN 4012196337057



Art.Nr. / Typ
6178525 / KSN22
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW2 zu verwenden. Maß des Bohrloches: 6,5 mm.
Gesamtklemmstärke: 2,8 - 6 mm
Gesamtklemmstärke: 2,8 - 6 mm
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | Ø6,3mm |
---|---|
Durchmesser Bohrloch | 6,5 mm |
Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
Halogenfrei | ja |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Maß a | 6,3 mm |
---|
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
KSN22
lichtgrau; RAL 7035
6178525
KSN22
Art.Nr.
6178525
Farbe
lichtgrau; RAL 7035