Startseite

Spreizniet, KSN 1

Art.Nr. 6178520 | EAN 4012196014279

Art.Nr. / Typ
6178520 / KSN1
Farbe
lichtgrau; RAL 7035

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Für eine schnelle Montage und zur optimalen Funktion ist das Nietwerkzeug KNW1 zu verwenden. Maß des Borloches: 4,5 mm.
Gesamtklemmstärke: 2,2 - 4 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

DimensionØ4,5mm
Durchmesser Bohrloch4,5 mm
Farbelichtgrau; RAL 7035
Halogenfreija
WerkstoffPolypropylen

Abmessungen

Maß a4,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

KSN1
Art.Nr.
6178520
Farbe
lichtgrau; RAL 7035