Oberteil LKV D 100
Art.Nr. 6178512 | EAN 4012196041763



Art.Nr. / Typ
6178512 / LKV D 100
Länge
2000 mm
kl. VKE: 12 m
12m
Beschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 100mm |
---|---|
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Halogenfrei | nein |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Länge | 2000 mm |
---|---|
Maß a | 100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
LKV D 100
2000 mm
6178512
LKV D 100
Art.Nr.
6178512
Länge
2000 mm