Oberteil LKV D 50
Art.Nr. 6178508 | EAN 4012196041527
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 50mm Farbe steingrau; RAL 7030 Halogenfrei nein Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Länge 2000 mm Maß a 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV D 50 / 6178508 , 0.14MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKV D 50 / 6178508 , 0.17MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKV D 50 / 6178508 , 0.14MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf