Oberteil LK4 D 120
Art.Nr. 6178492 | EAN 4012196040926
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.
-
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 120 mm Dimension 120mm Farbe steingrau; RAL 7030 für Kanalbreite 120 mm Halogenfrei nein Länge 2000 mm Maß a 127,8 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4 D 120 / 6178492 , 0.12MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 2.79MB , pdfEU-Konformitätserklärung LK4 D 120 / 6178492 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LK4 D 120 / 6178492 , 0.14MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf