Oberteil LK4 D 100
Art.Nr. 6178490 | EAN 4012196040803



Art.Nr. / Typ
6178490 / LK4 D 100
Länge
2000 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 100mm |
---|---|
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
für Kanalbreite | 100 mm |
Halogenfrei | nein |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Länge | 2000 mm |
Maß a | 107,4 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
LK4 D 100
2000 mm
6178490
LK4 D 100
Art.Nr.
6178490
Länge
2000 mm