Oberteil LK4 D 80
Art.Nr. 6178488 | EAN 4012196040681
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 80mm Farbe steingrau; RAL 7030 für Kanalbreite 80 mm Halogenfrei nein Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 80 mm Länge 2000 mm Maß a 87 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4 D 80 / 6178488 , 0.23MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LK4 D 80 / 6178488 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LK4 D 80 / 6178488 , 0.14MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf