Oberteil LK4 D 60
Art.Nr. 6178486 | EAN 4012196040568
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil für den Ersatzbedarf.
Bodenbündiges Ausführen durch Sollbruchstellen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 60mm Farbe steingrau; RAL 7030 für Kanalbreite 60 mm Halogenfrei nein Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 60 mm Länge 2000 mm Maß a 66,4 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4 D 60 / 6178486 , 0.23MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LK4 D 60 / 6178486 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LK4 D 60 / 6178486 , 0.14MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf