Verdrahtungskanal, Typ LKV N 10037
Art.Nr. 6178435 | EAN 4012196013913
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Breite 37,5 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,565 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 100x37x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Flexibel nein Halogenfrei nein Höhe 100 mm Länge 2000 mm Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 29,91 cm² Schlitzabstand 12,5 mm Schlitzbreite 5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV N 10037 / 6178435 , 0.20MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKV N 10037 / 6178435 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKV N 10037 / 6178435 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verdrahtungskanal LKV, LKV N , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Verdrahtungskanal-System Dahl , 0.04MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf