Startseite

Verdrahtungskanal, Typ LKV N 75075

Art.Nr. 6178426 | EAN 4012196013555

Art.Nr. / Typ
6178426 / LKV N 75075
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
75 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm
Höhe
75 mm

kl. VKE: 16 m

Beschreibung

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,6637 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension75x75x2000
Farbesteingrau; RAL 7030
Flexibelnein
Halogenfreinein
Mit Oberteilja
Nutzquerschnitt47,95 cm²
Schlitzabstand12,5 mm
Schlitzbreite5 mm
Selbstverlöschendja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite75 mm
Höhe75 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 6178520

Spreizniet, KSN 1
Typ
KSN1

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6178525

Spreizniet, KSN 22
Typ
KSN22

kl. VKE: 100 Stück

Typ
KNW1

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

LKV N 75075
Art.Nr.
6178426
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
75 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm
Höhe
75 mm