Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N
Art.Nr. 6178349 | EAN 4012196011285
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LKV und LKV N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
An Kanalbreite anpassbar ja Farbe steingrau; RAL 7030 Halogenfrei nein Werkstoff Polystyrol Abmessungen
Breite 56 mm Höhe 25 mm Maß a 56 mm Maß b 25 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV H / 6178349 , 0.23MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKV H / 6178349 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKV H / 6178349 , 0.14MB , pdf