Verdrahtungskanal, Typ LKV 10050

Art.Nr. 6178336 | EAN 4012196010929

6178336 / LKV 10050
2000 mm
50 mm
100 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 50 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7414 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 100x50x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 100 mm
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 41,91 cm²
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKV 10050 2000 mm 50 mm 100 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6178336
24 m 13,85 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N LK4 H 6178092
100 Stück 33,90 € Preis / 100 Stück
Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N Drahthaltesteg für Typ LKV und LKV/N LKV H 6178349
100 Stück 33,90 € Preis / 100 Stück
Oberteil LKV D 50 Oberteil LKV D 50 LKV D 50 6178508
24 m 3,95 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spreizniet, KSN 1 Spreizniet, KSN 1 KSN1 6178520
100 Stück 17,20 € Preis / 100 Stück
Spreizniet, KSN 22 Spreizniet, KSN 22 KSN22 6178525
100 Stück 19,95 € Preis / 100 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW1 Kunststoffnietwerkzeug KNW1 KNW1 6178527
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW2 Kunststoffnietwerkzeug KNW2 KNW2 6178529
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Ausklinkzange Ausklinkzange AKZ2 6178533
1 Stück 276,25 € Preis / 1 Stück
Abstandhalter Abstandhalter AH1 6178540
100 Stück 64,30 € Preis / 100 Stück
Abstandhalter Abstandhalter AH2 6178542
100 Stück 80,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKV 10050 / 6178336 , 0.16MB , pdf
Download

LKV 10050 / 6178336
Download