Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LKV/
Verdrahtungskanäle LKV/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050
Verdrahtungskanal, Typ LKV 75050
Art.Nr. 6178324 | EAN 4012196010400



Art.Nr. / Typ
6178324 / LKV 75050
Breite
50 mm
Länge
2000 mm
Höhe
75 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
kl. VKE: 24 m
24m
Beschreibung
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4201 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 75x50x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 30,45 cm² |
Schlitzabstand | 12,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 75 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Breite
Länge
Höhe
Farbe
Befestigungsart
Art.Nr.
LKV 75050
50 mm
2000 mm
75 mm
steingrau; RAL 7030
Bodenlochung
6178324
LKV 75050
Art.Nr.
6178324
Breite
50 mm
Länge
2000 mm
Höhe
75 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung