Startseite

Verdrahtungskanal, Typ LKV 75037

Art.Nr. 6178322 | EAN 4012196010318

Art.Nr. / Typ
6178322 / LKV 75037
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
steingrau; RAL 7030
Höhe
75 mm
Länge
2000 mm
Breite
37,5 mm

kl. VKE: 32 m

Beschreibung

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,2513 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension75x37,5x2000
Farbesteingrau; RAL 7030
Flexibelnein
Halogenfreinein
Mit Oberteilja
Nutzquerschnitt21,64 cm²
Schlitzabstand12,5 mm
Schlitzbreite5 mm
Selbstverlöschendja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite37,5 mm
Höhe75 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LK4 H

kl. VKE: 100 Stück

Typ
LKV H

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6178506

Oberteil LKV D 37
Typ
LKV D 37

kl. VKE: 24 m

Ausführungen

LKV 75037
Art.Nr.
6178322
Befestigungsart
Bodenlochung
Farbe
steingrau; RAL 7030
Höhe
75 mm
Länge
2000 mm
Breite
37,5 mm