Verdrahtungskanal, Typ LKV 50075
Art.Nr. 6178316 | EAN 4012196010073
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Dimension 50x75x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Flexibel nein Halogenfrei nein Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 31,6 cm² Schlitzabstand 12,5 mm Schlitzbreite 5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 50 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV 50075 / 6178316 , 0.24MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LKV 50075 / 6178316 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKV 50075 / 6178316 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verdrahtungskanal LKV, LKV N , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Verdrahtungskanal-System Dahl , 0.04MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf