Verdrahtungskanal, Typ LKV 50050
Art.Nr. 6178314 | EAN 4012196009930
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Breite 50 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,9396 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 50x50x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Flexibel nein Halogenfrei nein Höhe 50 mm Länge 2000 mm Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 20,05 cm² Schlitzabstand 12,5 mm Schlitzbreite 5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKV 50050 / 6178314 , 0.20MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 2.79MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKV 50050 / 6178314 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKV 50050 / 6178314 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verdrahtungskanal LKV, LKV N , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Verdrahtungskanal-System Dahl , 0.04MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf