Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LKV/
Verdrahtungskanäle LKV/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LKV 37037
Verdrahtungskanal, Typ LKV 37037
Art.Nr. 6178307 | EAN 4012196009657



Art.Nr. / Typ
6178307 / LKV 37037
Länge
2000 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
37,5 mm
Höhe
37,5 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
kl. VKE: 60 m
60m
Beschreibung
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,777 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 37x37x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 10,16 cm² |
Schlitzabstand | 12,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 37,5 mm |
---|---|
Höhe | 37,5 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Befestigungsart
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
LKV 37037
2000 mm
Bodenlochung
37,5 mm
37,5 mm
steingrau; RAL 7030
6178307
LKV 37037
Art.Nr.
6178307
Länge
2000 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
37,5 mm
Höhe
37,5 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030