Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LKV/
Verdrahtungskanäle LKV/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025
Verdrahtungskanal, Typ LKV 37025
Art.Nr. 6178305 | EAN 4012196009534



Art.Nr. / Typ
6178305 / LKV 37025
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
37,5 mm
Breite
25 mm
kl. VKE: 32 m
32m
Beschreibung
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6746 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 37,5x25x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 5,88 cm² |
Schlitzabstand | 12,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 25 mm |
---|---|
Höhe | 37,5 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Befestigungsart
Höhe
Breite
Art.Nr.
LKV 37025
2000 mm
steingrau; RAL 7030
Bodenlochung
37,5 mm
25 mm
6178305
LKV 37025
Art.Nr.
6178305
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
37,5 mm
Breite
25 mm