Startseite

Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80080

Art.Nr. 6178231 | EAN 4012196006175

Art.Nr. / Typ
6178231 / LK4 N 80080
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,0351 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension80x80x2000
Farbesteingrau; RAL 7030
Flexibelnein
Halogenfreinein
Kriechstromfestja
Mit Oberteilja
Nutzquerschnitt62 cm²
Schlitzabstand12,5 mm
Schlitzbreite5 mm
Selbstverlöschendja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite80 mm
Höhe80 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LK4 H

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6178488

Oberteil LK4 D 80
Typ
LK4 D 80

kl. VKE: 2 m

Ausführungen

LK4 N 80080
Art.Nr.
6178231
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030