Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LK4/
Verdrahtungskanäle LK4/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80060
Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80060
Art.Nr. 6178229 | EAN 4012196006052



Art.Nr. / Typ
6178229 / LK4 N 80060
Länge
2000 mm
Breite
60 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
80 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6884 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 80x60x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 45,86 cm² |
Schlitzabstand | 12,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 60 mm |
---|---|
Höhe | 80 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Befestigungsart
Höhe
Farbe
Art.Nr.
LK4 N 80060
2000 mm
60 mm
Bodenlochung
80 mm
steingrau; RAL 7030
6178229
LK4 N 80060
Art.Nr.
6178229
Länge
2000 mm
Breite
60 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
80 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030