Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 80040

Art.Nr. 6178227 | EAN 4012196005932

6178227 / LK4 N 80040
2000 mm
40 mm
80 mm
Bodenlochung
steingrau; RAL 7030
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand geschlitzt
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,4251 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 80x40x2000
Farbe steingrau; RAL 7030
Flexibel nein
Halogenfrei nein
Höhe 80 mm
Kriechstromfest ja
Länge 2000 mm
Mit Oberteil ja
Nutzquerschnitt 30,54 cm²
Schlitzabstand 12,5 mm
Schlitzbreite 5 mm
Selbstverlöschend ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Befestigungsart Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LK4 N 80040 2000 mm 40 mm 80 mm Bodenlochung steingrau; RAL 7030 6178227
2 m 11,45 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N LK4 H 6178092
100 Stück 33,90 € Preis / 100 Stück
Oberteil LK4 D 40 Oberteil LK4 D 40 LK4 D 40 6178484
2 m 3,70 € Preis / 1 m

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Spreizniet, KSN 1 Spreizniet, KSN 1 KSN1 6178520
100 Stück 17,20 € Preis / 100 Stück
Spreizniet, KSN 22 Spreizniet, KSN 22 KSN22 6178525
100 Stück 19,95 € Preis / 100 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW1 Kunststoffnietwerkzeug KNW1 KNW1 6178527
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Kunststoffnietwerkzeug KNW2 Kunststoffnietwerkzeug KNW2 KNW2 6178529
1 Stück 108,75 € Preis / 1 Stück
Ausklinkzange Ausklinkzange AKZ2 6178533
1 Stück 276,25 € Preis / 1 Stück
Abstandhalter Abstandhalter AH1 6178540
100 Stück 64,30 € Preis / 100 Stück
Abstandhalter Abstandhalter AH2 6178542
100 Stück 80,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LK4 N 80040 / 6178227 , 0.18MB , pdf
Download

LK4 N 80040 / 6178227
Download