Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60080
Art.Nr. 6178209 | EAN 4012196005307
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVerdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Breite 80 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,694 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x80x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Flexibel nein Halogenfrei nein Höhe 60 mm Kriechstromfest ja Länge 2000 mm Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 46,13 cm² Schlitzabstand 12,5 mm Schlitzbreite 5 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4 N 60080 / 6178209 , 0.20MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 2.79MB , pdfEU-Konformitätserklärung LK4 N 60080 / 6178209 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LK4 N 60080 / 6178209 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verdrahtungskanal LK4, LK4N , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Verdrahtungskanal-System Dahl , 0.04MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf