Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LK4/
Verdrahtungskanäle LK4/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60040
Verdrahtungskanal, Typ LK4 N 60040
Art.Nr. 6178205 | EAN 4012196005093



Art.Nr. / Typ
6178205 / LK4 N 60040
Höhe
60 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1452 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x40x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 22,38 cm² |
Schlitzabstand | 12,5 mm |
Schlitzbreite | 5 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Befestigungsart
Breite
Länge
Farbe
Art.Nr.
LK4 N 60040
60 mm
Bodenlochung
40 mm
2000 mm
steingrau; RAL 7030
6178205
LK4 N 60040
Art.Nr.
6178205
Höhe
60 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
40 mm
Länge
2000 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030