Startseite

Drahthaltesteg für Typ LK4 und LK4 N

Art.Nr. 6178092 | EAN 4012196008339

Art.Nr. / Typ
6178092 / LK4 H
Maß b
25 mm
Maß a
56 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Drahthaltesteg für Verdrahtungskanäle Typ LK4 und LK4 N. Der Drahthaltesteg verhindert das Herausfallen bereits eingelegter Leitungen. Durch Sollbruchstellen ist die Länge für unterschiedliche Kanalbreiten reduzierbar auf 38, 28 und 23 mm.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

An Kanalbreite anpassbarja
Farbesteingrau; RAL 7030
Halogenfreinein
WerkstoffPolystyrol

Abmessungen

Breite56 mm
Höhe25 mm
Maß a56 mm
Maß b25 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

LK4 H
Art.Nr.
6178092
Maß b
25 mm
Maß a
56 mm