Verdrahtungskanal, Typ LK4 80120
Art.Nr. 6178061 | EAN 4012196002818
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand geschlitzt Befestigungsart Bodenlochung Dimension 80x120x2000 Farbe steingrau; RAL 7030 Flexibel nein Halogenfrei nein Kriechstromfest ja Mit Oberteil ja Nutzquerschnitt 93,62 cm² Schlitzabstand 10 mm Schlitzbreite 4 mm Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 120 mm Höhe 80 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LK4 80120 / 6178061 , 0.33MB , pdfBroschüre Verdrahtungskanäle , 3.32MB , pdfKonformitätserklärung LK4 80120 / 6178061 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LK4 80120 / 6178061 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Verdrahtungskanal LK4, LK4N , 0.17MB , pdfZeichengenehmigung UL-Zertifikat Verdrahtungskanal-System Dahl , 0.04MB , pdfSicherheitsdatenblatt PVC_Materialdaten , 0.02MB , pdf