Startseite

Verdrahtungskanal, Typ LK4 80025

Art.Nr. 6178050 | EAN 4012196002214

Art.Nr. / Typ
6178050 / LK4 80025
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
25 mm
Höhe
80 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,332 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension80x25x2000
Farbesteingrau; RAL 7030
Flexibelnein
Halogenfreinein
Kriechstromfestja
Mit Oberteilja
Nutzquerschnitt18,67 cm²
Schlitzabstand10 mm
Schlitzbreite4 mm
Selbstverlöschendja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite25 mm
Höhe80 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LK4 H

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6178482

Oberteil LK4 D 25
Typ
LK4 D 25

kl. VKE: 2 m

Ausführungen

LK4 80025
Art.Nr.
6178050
Befestigungsart
Bodenlochung
Breite
25 mm
Höhe
80 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Länge
2000 mm