Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LK4/
Verdrahtungskanäle LK4/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60040
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60040
Art.Nr. 6178031 | EAN 4012196001378



Art.Nr. / Typ
6178031 / LK4 60040
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
40 mm
Länge
2000 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
60 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,1452 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x40x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 22,38 cm² |
Schlitzabstand | 10 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
Breite
Länge
Befestigungsart
Höhe
Art.Nr.
LK4 60040
steingrau; RAL 7030
40 mm
2000 mm
Bodenlochung
60 mm
6178031
LK4 60040
Art.Nr.
6178031
Farbe
steingrau; RAL 7030
Breite
40 mm
Länge
2000 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
60 mm