Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LK4/
Verdrahtungskanäle LK4/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60025
Verdrahtungskanal, Typ LK4 60025
Art.Nr. 6178028 | EAN 4012196001255



Art.Nr. / Typ
6178028 / LK4 60025
Höhe
60 mm
Breite
25 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0269 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x25x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 13,56 cm² |
Schlitzabstand | 10 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 25 mm |
---|---|
Höhe | 60 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Breite
Farbe
Befestigungsart
Länge
Art.Nr.
LK4 60025
60 mm
25 mm
steingrau; RAL 7030
Bodenlochung
2000 mm
6178028
LK4 60025
Art.Nr.
6178028
Höhe
60 mm
Breite
25 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm