Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Verdrahtungskanäle/
Verdrahtungskanäle LK4/
Verdrahtungskanäle LK4/
…
/
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40040
Verdrahtungskanal, Typ LK4 40040
Art.Nr. 6178012 | EAN 4012196000531



Art.Nr. / Typ
6178012 / LK4 40040
Höhe
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
Breite
40 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung der Seitenwand | geschlitzt |
---|---|
Befestigungsart | Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9532 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 40x40x2000 |
Farbe | steingrau; RAL 7030 |
Flexibel | nein |
Halogenfrei | nein |
Kriechstromfest | ja |
Mit Oberteil | ja |
Nutzquerschnitt | 14,62 cm² |
Schlitzabstand | 10 mm |
Schlitzbreite | 4 mm |
Selbstverlöschend | ja |
Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Werkstoff | Polyvinylchlorid |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 40 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Höhe
Farbe
Befestigungsart
Länge
Breite
Art.Nr.
LK4 40040
40 mm
steingrau; RAL 7030
Bodenlochung
2000 mm
40 mm
6178012
LK4 40040
Art.Nr.
6178012
Höhe
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030
Befestigungsart
Bodenlochung
Länge
2000 mm
Breite
40 mm