Startseite

Verdrahtungskanal, Typ LK4 40025

Art.Nr. 6178010 | EAN 4012196000418

Art.Nr. / Typ
6178010 / LK4 40025
Länge
2000 mm
Breite
25 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Seitenwandgeschlitzt
BefestigungsartBodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7625 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension40x25x2000
Farbesteingrau; RAL 7030
Flexibelnein
Halogenfreinein
Kriechstromfestja
Mit Oberteilja
Nutzquerschnitt8,67 cm²
Schlitzabstand10 mm
Schlitzbreite4 mm
Selbstverlöschendja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite25 mm
Höhe40 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
LK4 H

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 6178482

Oberteil LK4 D 25
Typ
LK4 D 25

kl. VKE: 2 m

Ausführungen

LK4 40025
Art.Nr.
6178010
Länge
2000 mm
Breite
25 mm
Befestigungsart
Bodenlochung
Höhe
40 mm
Farbe
steingrau; RAL 7030