Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 150 mm
Art.Nr. 6176131 | EAN 4012195817918
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDKH-Kanal.
Die Oberteilklammer wird auf der einen Seite eingerastet und nach vorne gestellt. Auf diese Weise ergibt sich eine Öffnung von 30°, dadurch ist die Verlegung der Leitungen sehr einfach.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 116x29 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 150 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend ja Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 136,2 mm Höhe 10,5 mm Länge 36 mm Maß a 136,2 mm Maß b 36 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTK H150 / 6176131 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung OTK H150 / 6176131 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung OTK H150 / 6176131 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf