Oberteilklammer für WDKH-Kanäle, Kanalbreite 90 mm
Art.Nr. 6176125 | EAN 4012195817895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteilklammer zur besseren und einfachen Verlegung der Leitungen im WDKH-Kanal.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart einrastbar Dimension 75,5x29 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Mit Potentialausgleich nein Oberteilbreite 90 mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Selbstverlöschend nein Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 75,7 mm Höhe 10,5 mm Länge 28,8 mm Maß a 75,7 mm Maß b 28,8 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt OTK H90 / 6176125 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung OTK H90 / 6176125 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung OTK H90 / 6176125 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Leitungsführungskanal WDK , 6.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Montagehilfe WDK , 0.07MB , pdf